Pubblica i tuoi prodotti
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Apparecchio LED da giardino su palo.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro temperato e serigrafato - Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Apparecchio completo di alimentatore - Viteria di chiusura in acciaio inox - Palo in alluminio estruso verniciato ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo - Base per fissaggio a terra inclusa - Sono disponibili come accessori robuste basi metalliche per il fissaggio a pavimento (versioni HU) - Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso - Prodotto apribile e manutenibile - Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomimik-10-post-1000-hu
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaGarden post
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1003
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titolo OmniClassLighting Posts

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania