Pubblica i tuoi prodotti
ORION POST 260

ORION POST 260

Apparecchio LED da giardino su palo.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227 - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V - Riflettore alluminio - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Struttura in acciaio inox verniciato (ORION POST 260) - Palo in alluminio estruso verniciato (ORION POST 600) - Base per fissaggio a terra inclusa - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoorion-post-260
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaGarden post
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)260
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)165
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titolo OmniClassLighting Posts
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania