Pubblica i tuoi prodotti
PADO 1200

PADO 1200

Apparecchio LED da giardino su palo.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227 - Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente - Diffusori in vetro satinato internamente - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo - Apparecchio completo di alimentatore - Viti di chiusura in acciaio inox - Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 - Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 - Palo in alluminio estruso verniciato h 1200 mm completo di flangia, per le versioni PADO 1200 - Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso - Idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopado-1200
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaGarden post
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1259
  • Larghezza (mm)208
  • Profondità (mm)208
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titolo OmniClassLighting Bollards
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania