Pubblica i tuoi prodotti
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

Apparecchio LED a plafone per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in profilo di alluminio estruso anodizzato (EV1) o verniciato a polvere, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polvere - Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce - Diffusione diretta della luce - Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo - Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - Montaggio semplice e agevole - Inserti luminosi sostituibili - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosl764-plus-sm-op
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaLinear systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)66
  • Larghezza (mm)2532
  • Profondità (mm)44
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPMMA
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania