Pubblica i tuoi prodotti
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Plafoniera IP66/69 per applicazioni industriali, ideale per aree produttive, magazzini, aree logistiche.
Voce di capitolato
  • - Pensata per sostituire apparecchi fluorescenti e low bay fino a 6.500 lm - Corpo IK08 in policarbonato autoestinguente colorato RAL7035 - Disponibile in 3 dimensioni: 800 mm, 1200 mm e 1600 mm - Disponibile in 3000 K, 4000 K e 5700 K, con CRI ≥80 - Disponibile in potenze da 15W a 50W e flussi da 1.700lm a 6.500lm - LED mid-power con wire bonding - Disponibile con alimentazione integrata On/Off o DALI - La versione con cablaggio passante ha componenti di connessione meccanica ed elettrica precablata come accessorio (da ordinare separatamente), permettendo un massimo di 25 apparecchi installati in fila continua - Disponibile in 2 differenti soluzioni ottiche: con diffusore trasparente o opale in policarbonato autoestinguente stabilizzato agli UV - È possibile installare l'apparecchio a sospensione oppure a parete tramite accessorio staffa con inclinazione di 30° o 45° sull'asse verticale - Disponibile kit emergenza esterno con 3h di autonomia compatibile con le versioni con cablaggio passante (da ordinare separatamente)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosmart-3-1200-transparent
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaWaterproof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000109
  • Nome ETIMBatten luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania