Pubblica i tuoi prodotti
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Apparecchio LED per interni adatto all'illuminazione di industrie e impianti sportivi.
    Voce di capitolato
    • - Corpo in nylon “Halogen-free” caricato con fibra di vetro color grigio (RAL7035) con dispositivo di sfiato e anticondensa, dissipatore termico in lega di alluminio EN AB 44300 - Disponibile in 3 taglie (1M, 2M e 4M), a seconda della versione - Disponibile in 4000 K e 5700 K, con CRI ≥80 (a seconda della versione) - ATEX: serie di apparecchi LED per interni adatti all’illuminazione ideali per l’uso in aree dove sono presenti gas, vapori e polveri infiammabili. La connessione elettrica avviene tramite cavo 3x1.5 mmq H07RN-F con dispositivo anti-condensa in uscita dal prodotto tramite un pressacavo metallico PG13,5 certificato ATEX. Il riflettore industriale è certificato ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: serie di apparecchi LED per interni adatti all’illuminazione nell’industria alimentare e delle bevande, ideale per illuminare le aree produttive, i magazzini e le aree logistiche. È dotato di doppio sistema ottico che prevede un riflettore metallizzato con ottica ARRAY e un riflettore metallizzato con lenti in PMMA stabilizzate agli UV ad alta efficienza e schermo in PMMA - HT: serie di apparecchi LED per interni adatti all’illuminazione di industrie, aree produttive o capannoni dove si sviluppano temperature critiche. Range di temperatura di funzionamento “Ta” compreso tra -30°C e + 60°C - UL: serie di apparecchi LED per interni adatti all’illuminazione di industrie e impianti sportivi. La connessione elettrica avverrà tramite cavo antistrappo 3x16 AWG in uscita dal prodotto tramite un pressacavo plastico PG13,5 certificato UL. Il riflettore industriale è certificato certificato UL (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18) - Disponibile nelle versioni On/Off e DALI (a seconda della versione) - Dotato di doppio sistema ottico che prevede un riflettore metallizzato con ottica ARRAY e un riflettore metallizzato con lenti in PMMA stabilizzate agli UV, ad alta efficienza, che consentono un'ampia varietà di distribuzioni luminose: 30°, 60°, 90°, asimmetrica ed ellittica (a seconda della versione) - È possibile installare gli apparecchi a sospensione, a parete e a proiezione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosmart-4
    • Famiglia di prodottoIndustrial
    • Gruppo di famigliaHigh bay and low bay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
    • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania