Pubblica i tuoi prodotti
STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero - Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 12 mm - Vano ottico separato dal vano alimentazione per un miglior controllo termico - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Anello in microfusione di acciaio inox - Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP - Apparecchio completo di alimentatore - Viti di chiusura in acciaio inox - Controcassa da ordinarsi separatamente - Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa - I profili estrusi sui quali sono installati i LED possono essere orientati indipendentemente (+/- 10°)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosteel-square-20-6led-ell10x45
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaInground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)119
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titolo OmniClassBuried Uplights
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania