Pubblica i tuoi prodotti
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

Proiettore a LED ad alta potenza per illuminazione da interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Sistema di chiusura del vetro con griffe in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 6 - Ø 13 mm - Apparecchio completo di 0,5 metri di cavo H07RN-F 3G2,5 mm² - Viteria di chiusura in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Il valore di potenza indicato per WIN PRO 40 è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione - Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento - Prodotto apribile e manutenibile - Per alimentare WIN PRO 40 usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori - Sono disponibili gruppi di alimentazione stagni IP66 ad 1 canale (1CH) con programma di riduzione automatica della potenza (RPA), dimmerazione DALI o DMX512-RDM. Il collegamento elettrico tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 50 m - Gli apparecchi sono forniti con due staffe in acciaio inox che permettono di poter fissare il gruppo di alimentazione direttamente sul dorso del proiettore - I gruppi di alimentazione sono costituiti da driver aventi protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM e DM) - Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Per installazioni UP LIGHT, consultare l'azienda - Contatta l’azienda nel caso si abbia la necessità di certificare il funzionamento quali apparecchi d’emergenza ad alimentazione centralizzata, secondo norma CEI EN IEC 60598-2-22
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowin-pro-40-am
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)585
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania