Pubblica i tuoi prodotti
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF

    5 mm: DecoBoard HDF

    Pannello in fibra ad alta densità sottile con struttura omogenea, buona stabilità e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Schienali, fondi di cassetti, cornici, pareti divisorie per fiere e negozi, arredamento d’interni, allestimento di caravan e autoveicoli. Caratteristiche: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Classe formaldeide: E1 E05; TSCA Title VI Norma prodotto: EN 14322 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-HDF-5-mm
    • Famiglia di prodottoMelamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)5
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania