Pubblica i tuoi prodotti
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    Pannello in fibra a media densità con motivi a stampa digitale personalizzati con nobilitazione diretta. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d’interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie o qualità dei bordi. Non sono indicate per l’utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche. Caratteristiche: Individual – stampa digitale; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05; TSCA Title VI Norma prodotto: rapportato alla norma EN 14322 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-Individual-MDF-plus-16-mm
    • Famiglia di prodottoIndividual Motiv Melamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)16
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania