Pubblica i tuoi prodotti
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    Pannello truciolare ad incollaggio ureico con stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta, certificato Blue Angel. Il lato superiore è stampato a piacimento, mentre quello posteriore è bianco.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: P2 Applicazioni previste: Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti Campi d'applicazione: Elementi personalizzati per mobili e componenti, rivestimenti per pareti, elementi divisori, preferibilmente per applicazioni verticali. Nel design d’interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali. Non è indicato per l’utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche. Caratteristiche: Individual – stampa digitale; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; Prodotto con basse emissioni Sostenibilità: Premiato "Cradle to Cradle Certified® Bronze" per un sistema integrato di economia circolare. Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: rapportato alla norma EN 14322 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-Individual-P2-28-mm
    • Famiglia di prodottoIndividual Motiv Melamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania