Pubblica i tuoi prodotti
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR

    18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Pannello di fibra a media densità con struttura omogenea in qualitá idrofuga e nobilitato ambo i lati (MR = Moisture Resistant = valori di rigonfiamento all´umiditá molto bassi).
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Antine di alta qualitá per mobili, negozi e arredamento d'interni con ottima resistenza all'umidità. Il pannello può essere profilato e laccato. Caratteristiche: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05; TSCA Title VI Norma prodotto: EN 14322 Formati: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • Famiglia di prodottoMelamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-08-31
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania