Pubblica i tuoi prodotti
25 mm: DecoBoard P2 ESA

25 mm: DecoBoard P2 ESA

Pannello truciolare antistatico con nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.
Voce di capitolato
  • Campi d'applicazione: I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. I componenti conduttivi garantiscono una messa a terra sicura e semplice di mobili, elementi divisori e rivestimenti in laboratori, centrali di comando e Industrie di microelettronica. Caratteristiche: facile da pulire; antistatico Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 14322 Formati: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Famiglia di prodottoMelamine faced boards
  • Gruppo di famigliaDecoBoard
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-07-24
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioFogli laminati
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEC003058
  • Nome ETIMFibre- / chipboard
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
  • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
  • Numero OmniClass23-15 15 19
  • Titolo OmniClassWall Coverings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania