Pubblica i tuoi prodotti
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3
38 mm: DecoBoard P3

    38 mm: DecoBoard P3

    Pannello truciolare ad incollaggio melamminico nobilitato direttamente. Indicato per ambienti umidi.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: P3 Applicazioni previste: Pannelli per uso non portante in ambienti umidi Campi d'applicazione: Corpo e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d’interni. Particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza all’umidità come ad esempio nei bagni o cucine. Caratteristiche: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità Sostenibilità: Premiato "Cradle to Cradle Certified® Bronze" per un sistema integrato di economia circolare. Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 14322 Specifica tecnica armonizzata: EN 13986:2004 +A1:2015 Formati: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecoBoard-P3-38-mm
    • Famiglia di prodottoMelamine faced boards
    • Gruppo di famigliaDecoBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania