Pubblica i tuoi prodotti
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm

    Duropal Compact XTreme plus, con kraft bianco 6 mm

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:BCS. Con kraft bianco e superficie trattata con fascio di elettroni su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

      Proprietà del prodotto: Facili da pulire; Effetto antifinger; sicuro per gli alimenti; alta resistenza ai graffi; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti

      Qualitá PEFC™ disponibili: si

      RAL UZ 76 – Blue Angel: si

      Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG)

      Classe formaldeide: E1

      Norma prodotto: Rapportato alla norma EN 438-9

      Formati: 4100 mm x 1300 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-6-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Descrizione Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 19 13
    • Titolo OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania