Pubblica i tuoi prodotti
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm
Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm

    Duropal Pannello P2 Bilaminato Individual Motiv 18.4 mm

    Pannello con motivi a stampa digitale composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, lato superiore con laminato Duropal HPL Individual e retro bianco.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d’interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali e per altre numerose applicazioni con soluzioni senza bordatura dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie. Non é indicaato per utilizzi orizzontali né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche. Proprietà del prodotto: Individual – stampa digitale; Facili da pulire; sicuro per gli alimenti Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-Individual-Motiv-P2-18_4-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)18.4
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania