Pubblica i tuoi prodotti
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato
 17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato

    17.6 mm Duropal Pannello MDF nero bilaminato

    Pannello composto da un pannello in fibra a media densità (MDF), in pasta nera, con struttura omogenea. Bilaminato con Duropal HPL.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Pannelli compositi HPL Applicazioni previste: Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Mobili e componenti d’arredo con soluzioni decorative senza bordatura e superfici di elevata qualità: ad es. frontali, piani da tavolo, scaffali, espositori, pareti divisorie e rivestimenti per pareti. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma prodotto: EN 13894-1 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-MDF-black-17_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-07
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)17.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania