Pubblica i tuoi prodotti
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato
20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato

    20.6 mm: Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato

    Pannello bilaminato da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea come da norma EN 622-1, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor colorato in pasta omogenea. La superficie resistente e il materiale di supporto di comprovata qualità garantiscono un prodotto di qualità ed estetica.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità. Proprietà del prodotto: facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma prodotto: EN 13894-1 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-SolidColor-MDF-plus-20_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20.6
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCCopertura

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania