Pubblica i tuoi prodotti
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor
 23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor

    23.6 mm Duropal Pannello P2 bilaminato SolidColor

    Pannello composto da un pannello truciolare tipo P2, bilaminato con Duropal SolidColor in pasta colorata omogenea. La superficie resistente e il materiale di supporto di comprovata qualità garantiscono un prodotto di altissima gamma ed impatto estetico.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Il materiale non è adatto per ambienti dove si potrebbero registrare significativi sbalzi di temperatura e umidità. Proprietà del prodotto: Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 13894-1 Formati: 2800 mm x 2070 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-Element-SolidColor-P2-23_6-mm
    • Famiglia di prodottoFlat bonded elements
    • Gruppo di famigliaDuropal Elements
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-13
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)23.6
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania