Pubblica i tuoi prodotti
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero
 10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero

    10 mm Duropal HPL Compact con kraft nero

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Laminati stratificati decorativi ad alta pressione Applicazioni previste: Pannelli stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-4 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania