Pubblica i tuoi prodotti
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero

    12 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-4:CGF. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Laminati stratificati decorativi ad alta pressione Applicazioni previste: Pannelli stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Prevenzione antincendio nel design d’interni, per ambienti umidi e laddove sia richiesta una particolare resistenza, come ad esempio pareti di protezione. Adatto anche per mobili e componenti, in particolare dove, nell’ambito della prevenzione al fuoco, siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; difficilmente infiammabile; resistente agli urti Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: qualità ignifuga; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-4 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-12-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania