Pubblica i tuoi prodotti
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero
 4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero

    4 mm Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-4:CGF. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Laminati stratificati decorativi ad alta pressione Applicazioni previste: Pannelli stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) Campi d'applicazione: Prevenzione antincendio nel design d’interni, per ambienti umidi e laddove sia richiesta una particolare resistenza, come ad esempio pareti di protezione. Adatto anche per mobili e componenti, in particolare dove, nell’ambito della prevenzione al fuoco, siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; difficilmente infiammabile; resistente agli urti Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si Reazione al fuoco: qualità ignifuga; C-s2,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-4 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-4-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania