Pubblica i tuoi prodotti
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco
 8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco

    8 mm Duropal HPL Compact con kraft bianco

    Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta bianca omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Per mobili e allestimenti di interni nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e finiture; Facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSCdisponibili: si Qualitá PEFC disponibili: si RAL UZ 76 – Blue Angel: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 Norma prodotto: EN 438-9 Formati: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-HPL-Compact-white-core-8-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-14
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania