Pubblica i tuoi prodotti
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:BTS, kraft colorato internamente. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: La colorazione del kraft lascia ampia libertà progettuale per tutte le realizzazioni monocromatiche, senza lasciare a vista giunte o fughe. Indicato per l’arredamento d’interni privato e contract di alta qualità e di alta resa estetica, come scaffali, mensole, frontali, antine per porte, tavoli, arredamenti fieristici ed espositori. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità. Caratteristiche: facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: rapportato alla norma EN 438-9 Formati: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-SolidColor-0_8-mm
    • Famiglia di prodottoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Gruppo di famigliaDuropal HPL
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)0.8
    Relativo a
    • Materiale principaleFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Codice UNSPSC3016
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrizione Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Codice CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania