Pubblica i tuoi prodotti
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati
8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati

    8 mm: Duropal XTerior compact – laccatura due lati

    Pannello stratificato per uso all´esterno come da norma EN 438-6:EDS e decori intensi come da norma EN 438-6:EGS. Kraft nero in pasta e laccatura acrilica due lati.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Laminati stratificati decorativi ad alta pressione Applicazioni previste: Pannelli stratificati per rivestimenti di pareti e soffitti ad uso esterno (compresi controsoffitti) Campi d'applicazione: Duropal XTerior compact soddisfa i requisiti più elevati di resistenza agli agenti atmosferici e UV e grazie ai suoi alti valori di stabilità meccanica e alla sua grande versatilità è ideale per l'uso all'esterno p.es. come facciate, mobili da giardino, pareti frangivista, intradossi di tetti, balconi o attrezzature dei parco giochi. Particolarmente resistente e di facile manutenzione grazie al suo effetto antifinger. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; effetto antifinger; anti-graffiti; resistente agli UV; resistenti agli agenti atmosferici; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; resistente agli urti; facile da lavorare Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: normalmente infiammabile; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 438-6 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-XTerior-compact-double-sided-lacquering-8-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates Lacquered boards
    • Gruppo di famigliaFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleFogli laminati
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Codice UNSPSC39121103
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Descrizione Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Numero OmniClass23-13 19 13
    • Titolo OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania