Pubblica i tuoi prodotti
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato
Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato

    Pannello per facciate in HPL Compact FR 13 mm: Duropal XTerior compact F – laccatura un lato

    Pannello stratificato ignifugo per utilizzo all´ esterno. Qualità come da norma EN 438-6:EDF / tinte unite intense come da norma EN 438-6:EGF. Con kraft omogeneo di colore nero e laccatura acrilica sul lato superiore, retro con superficie decorativa melamminica.
    Voce di capitolato
    • Tipo di prodotto CE: Laminati stratificati decorativi ad alta pressione Applicazioni previste: Pannelli stratificati per rivestimenti di pareti e soffitti ad uso esterno (compresi controsoffitti) Campi d'applicazione: Duropal XTerior compact F soddisfa i requisiti più elevati di resistenza agli agenti atmosferici e UV e grazie alle sue proprietá ignifughe, ai suoi alti valori di stabilità meccanica e alla sua grande versatilità è ottimale per l'uso all'esterno p.es. come facciate, mobili da giardino, pareti frangivista, intradossi di tetti, balconi o attrezzature per parco giochi. Particolarmente resistente e di facile manutenzione grazie al suo effetto antifinger. Proprietà del prodotto: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; effetto antifinger; anti-graffiti; resistente agli UV; resistenti agli agenti atmosferici; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; difficilmente infiammabile; resistente agli urti; facile da lavorare Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Reazione al fuoco: qualità ignifuga; B-s1,d0 (EN 13501-1) Classe formaldeide: E1 E05 Norma prodotto: EN 438-6 Specifica tecnica armonizzata: EN 438-7:2005 Formati: 2800 mm x 2070 mm Fabbricante: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDuropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-13-mm
    • Famiglia di prodottoCompact laminates Lacquered boards
    • Gruppo di famigliaFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)13
    Relativo a
    • Materiale principaleFogli laminati
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Codice UNSPSC301518
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Descrizione Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania