Pubblica i tuoi prodotti
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Truciolato di legno ecologico 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    OrganicBoard Pure P2 coniuga una sostenibilità all’avanguardia con un design di alta qualità: realizzato con legno riciclato al 100% e incollato con colla biogenica al 100%, unisce circolarità, benessere e straordinaria libertà di progettazione per soluzioni sostenibili di arredamento e interni.

    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d’interni. Per applicazioni con elevati requisiti di sostenibilità e salubrità. Caratteristiche: Ampia scelta di decori e/o finiture; facile da pulire; antimicrobico; sicuro per gli alimenti; prodotto ecologico; Prodotto con basse emissioni Certificato FSC: si Certificato PEFC: si Blue Angel DE-UZ 76: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05; F****; TSCA Title VI Norma prodotto: EN 14322 Formati: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOrganicBoard-Pure-P2-18-mm
    • Famiglia di prodottoMelamine faced boards OrganicBoard
    • Gruppo di famigliaOrganicBoard
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-07-24
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioFogli laminati
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood-based boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 19
    • Titolo OmniClassWall Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania