Pubblica i tuoi prodotti
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm

    PrimeBoard XTreme MDF nero naturale 25 mm

    Pannello in fibra a media densità in pasta nera con innovativa laccatura a piú strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Shop design / espositori, esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine. Proprietà del prodotto: alta brillantezza; Facili da pulire; Effetto antifinger; Facili da lavorare; Prodotto con basse emissioni Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥9 mm / densità: ≥600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPrimeBoard-MDF-black-natural-25-mm
    • Famiglia di prodottoLacquered boards
    • Gruppo di famigliaPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEG020400
    • Nome ETIMBuilding - Wood and plate material
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descrizione Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numero OmniClass23-13 19 13
    • Titolo OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania