Pubblica i tuoi prodotti
PrimeBoard XTreme P3 18 mm
PrimeBoard XTreme P3 18 mm
PrimeBoard XTreme P3 18 mm
PrimeBoard XTreme P3 18 mm
PrimeBoard XTreme P3 18 mm
PrimeBoard XTreme P3 18 mm

    PrimeBoard XTreme P3 18 mm

    Pannello truciolare nobilitato indicato per ambienti umidi con innovativa laccatura a piú strati composta da una superficie funzionale ad elasticità permanente e laccatura acrilica UV.
    Voce di capitolato
    • Campi d'applicazione: Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine. Proprietà del prodotto: alta brillantezza; Ampia scelta di decori e finiture; Facili da pulire; Effetto antifinger; a basso rigonfiamento / resistente all’umidità; Facili da lavorare Qualitá FSC® disponibili: si Qualitá PEFC™ disponibili: si Reazione al fuoco: D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥9 mm / densità: ≥600 kg/m³) Classe formaldeide: E1 E05 Formati: 2800 mm x 2100 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPrimeBoard-P3-18-mm
    • Famiglia di prodottoLacquered boards
    • Gruppo di famigliaPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-10-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principalePannello MFC
    • Materiale secondarioAcrilato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania