Pirnar Pivot Collection P_02 Porta d'ingresso per case
La P_02 accosta un'anta monolitica in pietra, dal carattere calmo, al trattamento esterno più ornamentale di Pirnar: una griglia in alluminio tagliata al laser che incornicia l'apertura con un raffinato motivo geometrico, che richiama la tradizionale lavorazione mashrabiya del Medio Oriente.
Il contrasto tra l'anta sobria e la griglia intricata offre agli architetti una porta a bilico capace di fungere, oltre che da ingresso, da elemento di facciata a tutta altezza che filtra la luce — adatta a case a corte, ville in stile desert-modern e a qualsiasi progetto in cui la sequenza d'ingresso è essa stessa parte dell'architettura.
Come ogni modello Pirnar PIVOT, l'anta è realizzata sulla costruzione brevettata CarbonCore di Pirnar — un profilo da 129 mm composto da tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettato per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso — la porta è disponibile in larghezze da 1350 a 2400 mm e altezze fino a 6000 mm senza perdere rigidità o tenuta, con resistenza all'effrazione RC2 di serie sulle ante piene, senza vetro.
La tenuta all'aria e all'acqua è testata in modo indipendente presso IFT Rosenheim (rispettivamente classe 4 e 9A, resistenza al carico del vento C3).
Le cerniere nascoste per carichi pesanti sostengono ante fino a 500 kg, con ammortizzatore, chiavistello e blocco a 90° regolabili, così anche la configurazione più grande si apre con pieno controllo. Sicurezza e atmosfera sono di serie, non un optional: ogni porta Pivot include l'illuminazione ambientale SmartLux integrata nella maniglia incassata, uno scanner di impronte digitali SecuroSmart e il controllo completo tramite app — con un tastierino SecuroSmart disponibile come ulteriore opzione di accesso di serie.
Il modello base qui raffigurato abbina Sintered Stone Mont Blanc a vetro Night Sky Gloss e finitura PVD Volcanic Shadow; come porta d'ingresso a bilico in alluminio e pietra sinterizzata, si adatta a residenze moderne e di lusso, oltre che a strutture ricettive e ingressi commerciali selezionati.