Pubblica i tuoi prodotti
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04

    PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_04

    Pirnar Pivot Collection P_04 Porta d'ingresso per case

    La P_04 è pensata per scomparire in grandi facciate in pietra o intonaco: un'ampia anta monolitica con una sottile maniglia OneTouch a tutta altezza, incassata a filo su un lato, così che la porta si legga come un ulteriore pannello della facciata finché non si apre. 

    Si adatta in particolare all'architettura mediterranea e desert-modern, dove l'ingresso è pensato per essere scoperto piuttosto che annunciato — profonde strombature, ampi rivestimenti in pietra e dettagli minimali si leggono in modo pulito accanto all'anta sobria.

    Come ogni modello della gamma, la P_04 è realizzata sulla costruzione brevettata CarbonCore di Pirnar — un profilo da 129 mm composto da tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettato per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso — la porta è disponibile in larghezze da 1350 a 2400 mm e altezze fino a 6000 mm senza perdere rigidità o tenuta, con resistenza all'effrazione RC2 di serie sulle ante piene, senza vetro.

    La tenuta della porta è verificata in modo indipendente presso IFT Rosenheim (classe di tenuta all'aria 4, classe di tenuta all'acqua 9A, resistenza al carico del vento C3), e le cerniere nascoste per carichi pesanti sostengono ante fino a 500 kg, con ammortizzatore, chiavistello e blocco a 90° regolabili, così anche la configurazione più grande si apre con pieno controllo. Sicurezza e atmosfera sono di serie, non un optional: ogni porta Pivot include l'illuminazione ambientale SmartLux integrata nella maniglia incassata, uno scanner di impronte digitali SecuroSmart e il controllo completo tramite app — con un tastierino SecuroSmart disponibile come ulteriore opzione di accesso di serie.

    Raffigurata in Sintered Stone Fusion Rapolano con vetro Night Sky Gloss e finitura PVD Volcanic Shadow, la P_04 è disponibile anche in pietre più chiare, alluminio effetto cemento e nell'intera gamma di colori PVD Pirnar — una moderna porta d'ingresso a bilico per residenze di lusso e di fascia alta.


    Voce di capitolato
        • Linea di modelli: Pirnar PIVOT P_04
        • Segmento: residenze di lusso, edilizia residenziale di fascia alta; adatto anche a strutture ricettive e ingressi commerciali selezionati
        • Adatto a: ville contemporanee, residenze in climi caldi e in stile tropicale
        • Costruzione: costruzione brevettata CarbonCore (spessore telaio/anta 129 mm, modello base; max. 135 mm con rivestimenti da 6 mm) realizzata con tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettata per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso
        • Personalizzazione: ampia selezione di finiture, tra cui alluminio in una vasta gamma di colori FS, l'effetto strutturato Dune e le scanalature a motivo diamantato, pietra sinterizzata naturale, decori in legno e cemento e vetro temperato decorativo — abbinati a finiture PVD per la ferramenta (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) per la maniglia e i dettagli — ogni porta Pivot è un progetto completamente personalizzabile e unico nel suo genere
        • Dimensioni disponibili: larghezza 1350–2400 mm, altezza 1990–6000 mm
        • Isolamento termico: Ud a partire da 0,50 W/(m²K)
        • Guarnizioni: guarnizione automatica continua su 4 lati (Magnet WeatherSeal)
        • Certificazione: testata IFT Rosenheim — classe di tenuta all'acqua 9A, classe di tenuta all'aria 4, resistenza al carico del vento C3
        • Classe di resistenza: RC2 (protezione antieffrazione)
        • Accessori Smart di serie: lettore di impronte digitali (scanner), controllo tramite app SecuroSmart, illuminazione ambientale SmartLux
        • Chiusura: OmniLock oppure Armo Comfort Electro - da 3 fino a 6 punti di chiusura
        • Ferramenta: cerniere nascoste per carichi pesanti (peso massimo anta 500 kg), maniglia incassata GRIP 9642 (maniglia Magnifica disponibile di serie)
        • Vetrata: vetrata a 5 strati (vetro isolante temperato da 6 mm)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopirnar-pivot-entrance-doors-p-04
    • Famiglia di prodottoFront Doors
    • Gruppo di famigliaPIVOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPorta