Pubblica i tuoi prodotti
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06

    PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_06

    Pirnar Pivot Collection P_06 Porta d'ingresso per case

    La P_06 tratta l'anta a bilico come una composizione grafica: un audace accostamento bicolore a blocchi di colore su tre fasce orizzontali, con una sottile maniglia incassata inserita nella fascia centrale.

    È pensata per gli architetti che desiderano affidare all'ingresso stesso il compito di veicolare colore e geometria come dichiarazione di design — in particolare residenze costiere, resort e contemporanee — senza ricorrere a un'anta interamente vetrata.

    La composizione è progettata nell'anta stessa, non semplicemente applicata: le regole di divisione orizzontale di Pirnar per la P_06 si adattano automaticamente all'altezza della porta, così le proporzioni bicolore restano equilibrate da un ingresso di 2,6 m fino a uno di 6 m.

    L'anta è realizzata sulla costruzione brevettata CarbonCore di Pirnar — un profilo da 129 mm composto da tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettato per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso — la porta è disponibile in larghezze da 1350 a 2400 mm e altezze fino a 6000 mm senza perdere rigidità o tenuta, con resistenza all'effrazione RC2 di serie sulle ante piene, senza vetro.

    Le cerniere nascoste per carichi pesanti sostengono ante fino a 500 kg, con ammortizzatore, chiavistello e blocco a 90° regolabili, così anche la configurazione più grande si apre con pieno controllo. Sicurezza e atmosfera sono di serie, non un optional: ogni porta Pivot include l'illuminazione ambientale SmartLux integrata nella maniglia incassata, uno scanner di impronte digitali SecuroSmart e il controllo completo tramite app — con un tastierino SecuroSmart disponibile come ulteriore opzione di accesso di serie.

    Qui raffigurata in una finitura bicolore in alluminio (FS 8019 / FS Quartz 2) con maniglia PVD Golden Honey, la composizione a blocchi di colore della P_06 può essere reinterpretata in qualsiasi combinazione dalla gamma colori in alluminio di Pirnar — una moderna porta a bilico in alluminio per residenze di lusso.


    Voce di capitolato
      • Linea di modelli: Pirnar PIVOT P_06
      • Segmento: residenze di lusso, edilizia residenziale di fascia alta; adatto anche a strutture ricettive e ingressi commerciali selezionati
      • Adatto a: ville contemporanee, residenze in climi caldi e in stile tropicale
      • Costruzione: costruzione brevettata CarbonCore (spessore telaio/anta 129 mm, modello base; max. 135 mm con rivestimenti da 6 mm) realizzata con tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettata per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso
      • Personalizzazione: ampia selezione di finiture, tra cui alluminio in una vasta gamma di colori FS, l'effetto strutturato Dune e le scanalature a motivo diamantato, pietra sinterizzata naturale, decori in legno e cemento e vetro temperato decorativo — abbinati a finiture PVD per la ferramenta (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) per la maniglia e i dettagli — ogni porta Pivot è un progetto completamente personalizzabile e unico nel suo genere
      • Dimensioni disponibili: larghezza 1350–2400 mm, altezza 1990–6000 mm
      • Isolamento termico: Ud a partire da 0,50 W/(m²K)
      • Guarnizioni: guarnizione automatica continua su 4 lati (Magnet WeatherSeal)
      • Certificazione: testata IFT Rosenheim — classe di tenuta all'acqua 9A, classe di tenuta all'aria 4, resistenza al carico del vento C3
      • Classe di resistenza: RC2 (protezione antieffrazione)
      • Accessori Smart di serie: lettore di impronte digitali (scanner), controllo tramite app SecuroSmart, illuminazione ambientale SmartLux
      • Chiusura: OmniLock oppure Armo Comfort Electro - da 3 fino a 6 punti di chiusura
      • Ferramenta: cerniere nascoste per carichi pesanti (peso massimo anta 500 kg), maniglia incassata GRIP 9642 (maniglia Magnifica disponibile di serie)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopirnar-pivot-entrance-doors-p-06
    • Famiglia di prodottoFront Doors
    • Gruppo di famigliaPIVOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPorta