Pubblica i tuoi prodotti
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07

    PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_07

    La P_07 è il modello più scultoreo della gamma: un'anta scura e vetrata, affiancata da due inserti decorativi verticali gemelli che corrono per l'intera altezza, a incorniciare una sottile maniglia ANGULAR ALTUM a tutta lunghezza. 

    L'effetto è più vicino a un'opera di falegnameria che a una porta — adatta a case contemporanee immerse in contesti di legno, cemento o foresta, dove gli architetti desiderano che l'ingresso si legga come un oggetto ricercato piuttosto che una semplice apertura. Nonostante l'aspetto stratificato e vetrato, l'anta condivide la stessa costruzione CarbonCore - un profilo da 129 mm composto da tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettato per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso — la porta è disponibile in larghezze da 1350 a 2400 mm e altezze fino a 6000 mm senza perdere rigidità o tenuta, con resistenza all'effrazione RC2 di serie sulle ante piene, senza vetro.

    La tenuta è certificata IFT Rosenheim per la classe di tenuta all'acqua 9A e la classe di tenuta all'aria 4, e le cerniere nascoste per carichi pesanti sostengono ante fino a 500 kg, con ammortizzatore, chiavistello e blocco a 90° regolabili, così anche la configurazione più grande si apre con pieno controllo. Sicurezza e atmosfera sono di serie, non un optional: ogni porta Pivot include l'illuminazione ambientale SmartLux integrata nella maniglia incassata, uno scanner di impronte digitali SecuroSmart e il controllo completo tramite app — con un tastierino SecuroSmart disponibile come ulteriore opzione di accesso di serie.

    Raffigurata in vetro decorativo Night Sky Gloss con Aluminium Dune (FS 9005) e finitura PVD Golden Honey, l'inserto verticale può essere realizzato anche in pietra sinterizzata o decoro effetto cemento — una moderna porta a bilico in vetro per residenze di lusso.

    Voce di capitolato
      • Linea di modelli: Pirnar PIVOT P_07
      • Segmento: residenze di lusso, edilizia residenziale di fascia alta; adatto anche a strutture ricettive e ingressi commerciali selezionati
      • Adatto a: ville contemporanee, residenze in climi caldi e in stile tropicale
      • Costruzione: costruzione brevettata CarbonCore (spessore telaio/anta 129 mm, modello base; max. 135 mm con rivestimenti da 6 mm) realizzata con tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettata per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso
      • Personalizzazione: ampia selezione di finiture, tra cui alluminio in una vasta gamma di colori FS, l'effetto strutturato Dune e le scanalature a motivo diamantato, pietra sinterizzata naturale, decori in legno e cemento e vetro temperato decorativo — abbinati a finiture PVD per la ferramenta (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) per la maniglia e i dettagli — ogni porta Pivot è un progetto completamente personalizzabile e unico nel suo genere
      • Dimensioni disponibili: larghezza 1350–2400 mm, altezza 1990–6000 mm
      • Isolamento termico: Ud a partire da 0,50 W/(m²K)
      • Guarnizioni: guarnizione automatica continua su 4 lati (Magnet WeatherSeal)
      • Certificazione: testata IFT Rosenheim — classe di tenuta all'acqua 9A, classe di tenuta all'aria 4, resistenza al carico del vento C3
      • Classe di resistenza: RC2 (protezione antieffrazione)
      • Accessori Smart di serie: lettore di impronte digitali (scanner), controllo tramite app SecuroSmart, illuminazione ambientale SmartLux
      • Chiusura: OmniLock oppure Armo Comfort Electro - da 3 fino a 6 punti di chiusura
      • Ferramenta: cerniere nascoste per carichi pesanti (peso massimo anta 500 kg), maniglia incassata GRIP 9642 (maniglia Magnifica disponibile di serie)
      • Vetrata: vetrata a 5 strati (vetro isolante temperato da 6 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopirnar-pivot-entrance-doors-p-07
    • Famiglia di prodottoFront Doors
    • Gruppo di famigliaPIVOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPorta