Pubblica i tuoi prodotti
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01
PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01

    PIRNAR PIVOT PORTE D'INGRESSO P_01

    Pirnar Pivot Collection P_01 Porta d'ingresso per case

    La Pirnar PIVOT P_01 riduce l'ingresso a un unico gesto architettonico: un'anta monolitica a tutta altezza, la cui unica interruzione è un'ampia maniglia incassata in profondità nella superficie. 

    Questo singolo elemento costante conferisce al modello la sua identità, indipendentemente dal materiale o dalla finitura, rendendo la P_01 la scelta naturale laddove gli architetti desiderano che un ingresso a bilico scompaia nella facciata anziché competere con essa.

    Realizzata sulla costruzione brevettata CarbonCore di Pirnar — un profilo da 129 mm composto da tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettato per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso — la porta è disponibile in larghezze da 1350 a 2400 mm e altezze fino a 6000 mm senza perdere rigidità o tenuta, con resistenza all'effrazione RC2 di serie sulle ante piene, senza vetro.

    La tenuta è verificata in modo indipendente dall'istituto IFT Rosenheim secondo la classe di tenuta all'acqua 9A, la classe di tenuta all'aria 4 e la resistenza al carico del vento C3, risultati che Pirnar dichiara unici tra le porte a bilico. 

    Le cerniere nascoste per carichi pesanti sostengono ante fino a 500 kg, con ammortizzatore, chiavistello e blocco a 90° regolabili, così anche la configurazione più grande si apre con pieno controllo. Sicurezza e atmosfera sono di serie, non un optional: ogni porta Pivot include l'illuminazione ambientale SmartLux integrata nella maniglia incassata, uno scanner di impronte digitali SecuroSmart e il controllo completo tramite app — con un tastierino SecuroSmart disponibile come ulteriore opzione di accesso di serie.

     

    Qui raffigurata in Aluminium Dune con vetro Night Sky Gloss e finitura PVD Golden Honey, la P_01 è una moderna porta d'ingresso a bilico per esterni, adatta a residenze di lusso e ville contemporanee in qualsiasi clima.

    Voce di capitolato
        • Linea di modelli: Pirnar PIVOT P_01
        • Segmento: residenze di lusso, edilizia residenziale di fascia alta; adatto anche a strutture ricettive e ingressi commerciali selezionati
        • Adatto a: ville contemporanee, residenze in climi caldi e in stile tropicale
        • Costruzione: costruzione brevettata CarbonCore (spessore telaio/anta 129 mm, modello base; max. 135 mm con rivestimenti da 6 mm) realizzata con tre camere, due delle quali in fibra di carbonio, più volte più resistente dell'acciaio e progettata per resistere alla deformazione sia in caso di caldo estremo che di gelo intenso
        • Personalizzazione: ampia selezione di finiture, tra cui alluminio in una vasta gamma di colori FS, l'effetto strutturato Dune e le scanalature a motivo diamantato, pietra sinterizzata naturale, decori in legno e cemento e vetro temperato decorativo — abbinati a finiture PVD per la ferramenta (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) per la maniglia e i dettagli — ogni porta Pivot è un progetto completamente personalizzabile e unico nel suo genere
        • Dimensioni disponibili: larghezza 1350–2400 mm, altezza 1990–6000 mm
        • Isolamento termico: Ud a partire da 0,50 W/(m²K)
        • Guarnizioni: guarnizione automatica continua su 4 lati (Magnet WeatherSeal)
        • Certificazione: testata IFT Rosenheim — classe di tenuta all'acqua 9A, classe di tenuta all'aria 4, resistenza al carico del vento C3
        • Classe di resistenza: RC2 (protezione antieffrazione)
        • Accessori Smart di serie: lettore di impronte digitali (scanner o tastierino), controllo tramite app SecuroSmart, illuminazione ambientale SmartLux
        • Chiusura: OmniLock oppure Armo Comfort Electro - da 3 fino a 6 punti di chiusura
        • Ferramenta: cerniere nascoste per carichi pesanti (peso massimo anta 500 kg), maniglia incassata GRIP 9642 (maniglia Magnifica disponibile di serie)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopirnar-pivot-front-door
    • Famiglia di prodottoFront Doors
    • Gruppo di famigliaPIVOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Classificazione IFCPannello porta
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors