Pubblica i tuoi prodotti
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Voce di capitolato
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaPerformance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2.5
  • Profondità (mm)73
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)27.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls
  • Codice CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Numero OmniClass23-15 11 11 11
  • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America
Brasile