Pubblica i tuoi prodotti
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
4.2.5 CEILINGS - studs single frame
    Pladur

    4.2.5 CEILINGS - studs single frame

    4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)

    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® studs, suspended from the base structure using Pladur® suspension parts and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® U-tracks mechanically attached around the whole perimeter. One or more Pladur® (N, H1 or SYNIA STD 4BA) boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Voce di capitolato
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation. Where a greater distance is required between hangers.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopladur_4_tec_4_25
    • Famiglia di prodotto4. Techos PLADUR®
    • Gruppo di famiglia4.2. Suspendidos estructura simple
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3030
    • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes