Pubblica i tuoi prodotti
BENCH - altezza 45cm
BENCH - altezza 45cm
BENCH - altezza 45cm
BENCH - altezza 45cm
    PLANK

    BENCH - altezza 45cm

    4.1 su 5 stelle4.1(18 recensioni)

    BENCH, disegnata da Konstantin Grcic, colpisce per la seduta e i pannelli laterali in legno massiccio oliato, appositamente realizzati in abete rosso. Gli elementi in legno sono uniti da un intelligente sistema di montaggio rapido. Vengono utilizzate connessioni a perno invisibili, che consentono un montaggio e uno smontaggio senza attrezzi.

    BENCH e il tavolo BENCH sono uniti da una connessione a perno invisibile che non richiede attrezzi per il montaggio e lo smontaggio.

    Il punto di partenza era una semplice trave di legno. (Konstantin Grcic, 2022)

    Grcic ha sviluppato il progetto BENCH insieme a Plank esplorando un meccanismo ingegnoso che permette di assemblare e smontare la panca senza attrezzi, in modo da poterla spedire imballata o riporla in modo compatto.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO DI ARTICOLO: 0628-00

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobench
    • Famiglia di prodottoBench
    • Gruppo di famigliaBENCH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleAbete
    • Materiale secondarioAbete
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)18.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products