Pubblica i tuoi prodotti
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 su 5 stelle4.4(21 recensioni)

    MONZA Soft, designed by Konstantin Grcic, è una poltrona versatile con una struttura disponibile in frassino, quercia o noce, laccata naturale o frassino tinto nero e laccato. È dotato di un sedile imbottito rimovibile con rivestimenti selezionati per un maggiore comfort. Lo schienale è in polipropilene ed è disponibile in una gamma di colori, tra cui nero, bianco, caffe latte, caramello e terra marrone.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1210-40

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomonza-soft
    • Famiglia di prodottoMonza
    • Gruppo di famigliaArmchair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche