Pubblica i tuoi prodotti
MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
    PLANK

    MISTER X table rotondo - altezza 108 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate

    Il tavolo MISTER-X è un tavolo versatile con base a croce in ghisa verniciata a polvere nei colori bianco o nero. Il tavolo è dotato di piedini regolabili ed è adatto sia per l'interno che per l'esterno.

    Voce di capitolato
    • I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in nero e bianco
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, solo per uso interno) in Nero Ingo

      Colori speciali disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMisterX-table-Round-h-108
    • Famiglia di prodottoMisterX
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1080
    • Larghezza (mm)680
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)14.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Prodotti simili

    4.5 su 5 stelle 4.5 (57)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (49)
    4.9 su 5 stelle 4.9 (28)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (20)