Pubblica i tuoi prodotti
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.6 su 5 stelle4.6(19 recensioni)

    La MONZA armchair, disegnata da Konstantin Grcic, è una poltrona impilabile. La struttura è disponibile in frassino, rovere o noce, laccata al naturale o tinta e laccata in bianco o nero. Lo schienale è in polipropilene ed è disponibile in nero, bianco, rosso traffico, rosso vino, azzurro, giallo verde, caffelatte, caramello e marrone terra. È possibile aggiungere un cuscino imbottito opzionale in tessuto o pelle. La sedia può essere dotata di una maglia di fila.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1212-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMonza-armchair
    • Famiglia di prodottoMonza
    • Gruppo di famigliaArmchair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products