Pubblica i tuoi prodotti
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 su 5 stelle4.9(18 recensioni)

    REMO Wood chair è disponibile in frassino naturale, frassino bianco, noce, grigio o nero. È possibile aggiungere un cuscino imbottito opzionale in tessuto o pelle. La sedia è disponibile sia come sedia singola che come sedia impilabile.

    Remo è una sedia in legno sagomato che combina la tradizione artigianale di Plank con tecnologie di produzione all'avanguardia. Il designer tedesco Konstantin Grcic sfrutta la leggerezza del legno stampato per creare una sedia semplice e versatile. Una caratteristica di Remo è il collegamento della scocca del sedile con lo schienale allineato orizzontalmente.

    Il risultato è una sedia stabile ed eccezionalmente confortevole. Remo è prodotto in due versioni adatte a diversi utilizzi. La versione con gambe in legno conferisce alla sedia un aspetto caldo e accogliente, è leggera e disponibile anche impilabile.

    Voce di capitolato
    • Mod.‎ 1207-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRemo-wood-Chair
    • Famiglia di prodottoRemo
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleCompensato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Prodotti simili

    4.5 su 5 stelle 4.5 (57)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (49)
    4.9 su 5 stelle 4.9 (28)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (20)