Pubblica i tuoi prodotti
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 su 5 stelle3.9(24 recensioni)
1 x washed black, concrete effect planter planted with a beautiful live Dracaena Janet Craig - 440mm diameter x 430mm high, overall height inc. planting approx. 1700mm
Voce di capitolato
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCBP43-LDJ
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaOther Furniture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Profondità (mm)440
Links
Relativo a
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCMobilia