Pubblica i tuoi prodotti
1100 Series - Awning - Single
Ply Gem

1100 Series - Awning - Single

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Traditional Frame. Classic brickmould profile with 3 1/2” frame depth.

Thoughtful Design. Top-hinge design opens outward from the bottom to the exterior.

Uninterrupted Fresh Air. Sash can remain opened through light rain for ventilation.

Simple Safeguard. A multi-point locking system latches the sash at several contact points with a single lever.

Big, Bold and Beautiful. Single, twin, triple and quad options allow large configurations.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1100_series-awning-single
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famiglia1100 Vinyl Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Awning Window
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows