Pubblica i tuoi prodotti
1100 Series - Single Hung - Transom
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Transom

4.6 su 5 stelle4.6(19 recensioni)

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Extend the height of your patio door with a fixed, horizontal transom window mulled overhead.

Add elegance to your sliding patio door with an architectural segmented transom window installed individually above the
patio door

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1100_series-transom
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famiglia1100 Vinyl Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Vasistas
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows