Pubblica i tuoi prodotti
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Smooth Performance. Dual pull rails and tandem brass rollers require minimum effort to slide the sash open and closed.

Depth and Dimension. Brickmould profile with 2 ¾” frame imparts a stately appearance.

Ventilation with a View. Horizontal design provides a wide view and allows optimum fresh air in.

Full Accessibility. Sliding sash can be removed for increased accessibility.

Dependable Security. Color-matched cam locks provide added protection from forced entry.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famiglia1100 Vinyl Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows