Pubblica i tuoi prodotti
Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - True Radius - Direct Set Specialty Window

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Geometric Shapes

Stylish Flair. An extensive assortment of architectural shapes makes it easy to create a custom look.

Impactful Shapes. Geometric windows come in triangle, pentagon, round, rectangle, trapezoid, arch and many other shapes.

Excellent Energy Performance. Fixed design that does not open minimizes air and water infiltration and energy loss.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomira-specialty-true-radius
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famigliaMira Premium Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows