Pubblica i tuoi prodotti
Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.
Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.
Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.
Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.
Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.

    Climablock, il cassero ICF per edifici antisismici e ad elevato isolamento termico.

    CLIMABLOCK® è la tecnologia costruttiva che permette di realizzare in un unica soluzione una parete portante termicamente isolata. L'impiego dei blocchi-cassero in EPS CS(10)150 Twinpor permette di realizzare pareti in cemento armato, integrando le capacità di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di isolamento termico del polistirolo in un'unica fase realizzativa. I casseri a perdere per murature portanti CLIMABLOCK®, tecnologie brevettate da Pontarolo Engineering, sono il prodotto ideale per realizzare edifici, anche multipiano, a basso consumo energetico (Classe A, NZEB,...). L'impiego della tecnologia costruttiva CLIMABLOCK® consente di ottenere i seguenti vantaggi: - qualità energetica: elevati valori di isolamento, inerzia termica, isolamento acustico - efficente processo costruttivo: posa in opera semplice e veloce, non usurante e sicura, caratterizzata da versatilità in termini di progettazione - economicamente sostenibile: costi certi legati a prestazioni elevate termiche, acustiche e di resistenza sismica, con ridotte manutenzioni nel tempo - elevato comfort abitativo Sono diponibili diversi elementi CLIMABLOCK® come gli elementi lineari, quelli angolari, i variatori d'altezza (alzatine).
    Voce di capitolato
    • Realizzazione di muratura in elevazione in cemento armato, termicamente isolata, eseguita con l'ausilio di casseri a rimanere tipo CLIMABLOCK® della Pontarolo Engineering spa di San Vito al Tagliamento (PN), con calcestruzzo di classe C25/30 ed escluso eventuale ferro di armatura come da disegno esecutivo. Spessore del calcestruzzo, interposto tra i pannelli isolanti e gettato con le modalità previste dal produttore dei casseri, di 16,2 (17 cm nominali) - 19,2 (20 cm nominali) - 25 cm. Spessore del pannello isolante interno, costituente il cassero, di 6,4 cm e spessore del pannello isolante esterno di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm. I pannelli sono realizzati in EPS CS(10)150, antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, euroclasse di reazione al fuoco E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mK e resistenza alla diffusione del vapore acqueo compresa tra 30 e 70. I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad omega verticali sulla superficie interna per un perfetto ancoraggio con il calcestruzzo e con tasselli lungo i bordi inferiore e superiore per facilitarne e guidarne l’accoppiamento. Il cassero, di spessore variabile (da min. 29 cm a max. 49,8 cm), consentirà di raggiungere un valore di trasmittanza termica fino a U=0,127 W/mqK (valore riferito ai soli pannelli in EPS e calcolato considerando la conduttività termica dichiarata del materiale). I casseri dispongono, a filo faccia interna, di staffe verticali in plastica rigenerata, costituenti il 49% del peso totale dei casseri, disposte con un passo di 20 cm e atte al fissaggio di un pannello di finitura mediante viti. Compreso pezzi speciali, tagli e sfridi, noli e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso rivestimenti per finiture interne ed esterne..
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInsulated_concrete_form_Climablock
    • Famiglia di prodottoInsulated Concrete Form
    • Gruppo di famigliaClimablock
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleEPS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCStructural building products
    • Codice UNSPSC3013
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_29_62
    • Descrizione Uniclass 2015Permanent insulation formwork (PIF)
    • Codice CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Numero OmniClass23-13 31 17 17
    • Titolo OmniClassInsulated Concrete Forms
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls