Pubblica i tuoi prodotti
Sostegno di sicurezza ad angolo 90° - G55JBL20

Sostegno di sicurezza ad angolo 90° - G55JBL20

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL20
Voce di capitolato
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG55JBL20
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)39
  • Larghezza (pollici)21
  • Profondità (pollici)2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)6.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America