Pubblica i tuoi prodotti
Ponzio SL1600TT Alzante Scorrevoli con nodo centrale ridotto
Ponzio SL1600TT Alzante Scorrevoli con nodo centrale ridotto
    Ponzio
    Archiviato

    Ponzio SL1600TT Alzante Scorrevoli con nodo centrale ridotto

    PonzioSL è il sistema per serramenti scorrevoli in alluminio firmato Ponzio; consente la realizzazione di porte e finestre scorrevoli di diverse tipologie con montante ridotto. Tutti i sistemi Ponzio sono disponibili in diverse soluzioni che troverete sui nostri cataloghi tecnici, scaricabili dal nostro sito ponzioaluminium.com in formato PDF. Di seguito le caratteristiche tecniche del sistema in oggetto: • Trasmittanza termica: Uf= 1,8 W/m2K up to Uf= 3,5 W/m2K • Permeabilità all'aria: Class 4 • Tenuta all'acqua: E1350 • Resistenza al carico del vento: C4 • Isolamento acustico: 42 dB • Antieffrazione: RC4 * NOTA: I dati descrivono i valori di una specifica tipologia del sistema SL1600TT con determinate dimensioni. I valori della tipologia selezionata devono essere determinati su base individuale.
    Voce di capitolato
    • I profilati saranno estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006/1), stato di fornitura T6 (TA-16), tolleranze dimensionali e spessori UNI EN 12020-02. Il sistema permette la realizzazione di infissi alza-ante scorrevoli (e in linea). Il telaio fisso avrà profondità di 160mm (2 binari)/247mm (3 binari), e avrà cave in modo da consentire la sostituibilità dei binari in acciaio inox una volta che essi siano usurati per i ripetuti passaggi degli organi di rotolamento su di essi. L' anta avrà profondità di 67mm, o meglio, possederà caratteristiche inerziali, tali da assicurare adeguata resistenza ai carichi applicati. Il vano vetro massimo sarà di 57 mm; e lo spessore dei vetri utilizzabili varierà in funzione dei fermavetri utilizzati, che possono essere di forma squadrata o rotonda (in questo caso č prevista la giunzione d'angolo con angolino riportato). La serie sarà a "taglio termico"; l'isolamento termico dei profili sarà assicurato dall'inserimento tra i profili di barrette continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro. Il sistema di tenuta avviene per contatto delle guarnizioni e degli spazzolini e assicurerà valori di tenuta e isolamento acustico: - permeabilità all' aria: classe 4 - tenuta all'acqua: classe E1350 - resistenza al carico del vento: classe C4 - isolamento acustico: 42 dB . Le giunzioni d'angolo a 45° dei profili telaio saranno effettuate per mezzo di doppie/triple squadrette con tiraggio a vite, mentre le ante con squadrette con tiraggio a vite e a spinare. Nel traverso inferiore del telaio saranno previste l'effettuazione di opportune asolature nascoste da idonee cappette per il drenaggio dell' acqua . Tutte le guarnizioni saranno in E.P.D.M. ("doutral"). I carrelli metallici garantiscono una portata massima per coppia di 300 kg per anta (alza-ante scorrevole), che può arrivare fino a 400 kg aggiungendo una coppia di carrelli centrali supplementari; mentre con i carrelli per scorrevole "in linea" la portata massima per coppia garantita è di 200 kg per anta. La chiusura avverrà per mezzo di cremonese con asta, eventualmente munita di serratura. La finitura superficiale dei profilati può essere effettuata tramite anodizzazione (con prescrizioni dettate dal marchio di qualità QUALANOD - EURAS/EWAA) nelle diverse tonalità, dopo aver subito un processo di sgrassaggio e decapaggio, oppure tramite verniciatura (con prescrizioni dettate dal marchio di qualità QUALICOAT) nelle molteplici tinte secondo le tabelle RAL.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPonzio_SL1600TT_sliding_windows_reduced_wings
    • Famiglia di prodottoSliding windows
    • Gruppo di famigliaSliding windows aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Door and window systems
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows