MS55 – Sistema scorrevole a scomparsa minimalista
Il sistema scorrevole MS55 si distingue per la sua eccezionale sottigliezza e l'estetica minimalista.
Il suo principale vantaggio risiede in una guida completamente invisibile, nascosta sotto il pavimento, che crea una transizione senza soluzione di continuità tra gli spazi interni ed esterni per un look estremamente pulito.
Questo sistema può ospitare pannelli vetrati fino a 6 m × 3 m, garantendo al contempo un isolamento termico ottimale.
Tra le caratteristiche opzionali figurano la chiusura elettrica, la motorizzazione e opzioni di personalizzazione avanzate, che combinano prestazioni, sicurezza e design minimalista.
MS55 è la soluzione ideale per fondere gli spazi interni ed esterni con eleganza e precisione.
“L'architettura è la progettazione ponderata dello spazio.” – Louis Kahn